PTDA 2,5/ 5-5,0 GNYE/BN/BU - 1704078

Geen afbeelding beschikbaar

Printklem, nominale stroom: 24 A, nominale spanning: 400 V, rastermaat: 5 mm, aantal polen: 5, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 45 °, kleur: meerkleurig

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • eenvoudig doorlussen van potentialen - optimaal voor BUS-toepassingen
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
  • afgeronde bouwvorm voor een specifiek apparaatdesign
  • dubbele soldeerstiften reduceren de mechanische belasting van de soldeerplaatsen
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1704078
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356672740
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 8,660 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)