Bloc de jonction pour circuit imprimé - KDS10-PE/SO - 1704062

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 76 A, tension nominale: 630 V, pas: 10 mm, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °. L'article est juxtaposable à différents nombres de pôles !

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Réalisation aisée de boucles de potentiels avec connexion supplémentaire avec le circuit imprimé
  • L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1704062
Unité de conditionnement 50 pc
Page catalogue Page 459 (C-1-2013)
GTIN 4017918023195
Poids par pièce (hors emballage) 16,110 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer