PC 35 HC/ 6-STF-15,00 GY - 1704054

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 125 A, aantal polen: 6, rastermaat: 15 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: grijs, contactoppervlak: zilver

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • geïntegreerde stalen veer voor nog meer veiligheid bij temperatuur- en vermogensschommelingen
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
  • de geïntegreerde ondersteekbeveiliging voorkomt het foutief insteken van de ader onder het klemlichaam
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1704054
Verpakkingseenheid 25 stk
Minimaal te bestellen aantal 25 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356672887
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 194,900 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)