Printplaatconnectoren - MCV 0,5/ 8-G-2,5 THTPIN26R44 - 1704013

basiselement, nominale stroom: 4 A, aantal polen: 8, rastermaat: 2,5 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1704013
Verpakkingseenheid 220 stk
Minimaal te bestellen aantal 220 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918990909
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 4,550 g
Douanetariefnummer 85366930