MSTB 2,5/ 2-ST BKBDWH:22,23 - 1703982

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 2, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: zwart, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1703982
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
GTIN 4046356671033
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3,600 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!