Connecteur pour C.I. - PTDA 1,5/ 3-PH-3,5 MIXBU/OG/GY - 1703837

Aucune photo disponible

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 3, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: multicolore, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1703837
Unité de conditionnement 100 pc
Quantité minimum de commande 100 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356667081
Poids par pièce (hors emballage) 4,210 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer