Printplaatconnectoren - MCVW 1,5/ 5-ST-3,81 BD:CHA - 1703827

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 8 A, aantal polen: 5, rastermaat: 3,81 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1703827
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
GTIN 4046356666152
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3,920 g