Printplaatconnectoren - PT 1,5/ 5-PH-5,0 BD:1-5 - 1703792

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 10 A, aantal polen: 5, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • groot aansluitvermogen dankzij de rechthoekige aansluitruimte
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1703792
Verpakkingseenheid 100 stk
Minimaal te bestellen aantal 100 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356664042
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 6,040 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!