Printplaatconnectoren - FMC 1,5/ 4-STF-3,5 BD:-,-,+,+ - 1703753

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 8 A, aantal polen: 4, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • Bediening en aderaansluiting vanuit een richting maakt de integratie op de voorzijde van het apparaat mogelijk
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1703753
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
GTIN 4046356663748
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3,320 g