Stiftconnector - PST 1,3/ 6-5,0 OG - 1703699

De afbeelding toont een 6-polige variant

Stiftconnector, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 6, rastermaat: 5 mm, kleur: oranje, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen, De maximale stroom is afhankelijk van de toegepaste steker. De laagste van de beide stroomwaarden voor steker en stiftconnector is bepalend. De stiftconnector is vervaardigd van hittebestendig kunststof en is daardoor geschikt voor het reflowproces.

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor golf- en reflowprocessen
  • optimale stiftgeometrie voor alle COMBICON-pinstrip-connectoren
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1703699
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356660969
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,140 g