Printplaatconnectoren - MVSTBW 2,5/13-STF-5,08BKBDWH13 - 1703654

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 13, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: zwart, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1703654
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
GTIN 4046356660150
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 27,880 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!



Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website