Printplaatconnectoren - FK-MCP 1,5/ 5-STF-3,81 BK - 1703537

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 8 A, aantal polen: 5, rastermaat: 3,81 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: zwart, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1703537
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356656009
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 5,220 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!



Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service