Printplaatconnectoren - IPCV 16/ 3-G-10,16 GY - 1703520

Geen afbeelding beschikbaar

basiselement, nominale stroom: 76 A, aantal polen: 3, rastermaat: 10,16 mm, kleur: grijs, contactoppervlak: zilver, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • Geïnverteerd basiselement met buscontacten voor vingeraanrakingsveilige apparaatuitgangen of printplaat-printplaat-verbindingen
  • geïntegreerde stalen veer voor nog meer veiligheid bij temperatuur- en vermogensschommelingen
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1703520
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356655781
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 11,170 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst PL (Polen)