Printplaatconnectoren - DFK-PC 16/ 5-STF-10,16 - 1703483

Connector, nominale stroom: 76 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 5, rastermaat: 10,16 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: groen, contactoppervlak: zilver

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • het flenssysteem maakt een veilige bevestiging aan de behuizingswand met zonder gereedschap te bedienen snap-in-vergrendeling of schroef mogelijk
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1703483
Verpakkingseenheid 10 stk
Cataloguspagina Pagina 583 (C-1-2013)
GTIN 4017918994402
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 54,780 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)