Printplaatconnectoren - CCA 2,5/ 9-GR-5,08P26THRR72 - 1703371

Geen afbeelding beschikbaar

basiselement, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 9, rastermaat: 5,08 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • gesloten contour voor een optimale stabiliteit van de connector
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1703371
Verpakkingseenheid 240 stk
Minimaal te bestellen aantal 240 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356657037
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 6,040 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service