Printplaatklem - FRONT 4-H-6,35-4 - 1703306

De afbeelding toont de 5-polige variant

Printklem, nominale stroom: 32 A, nominale spanning: 320 V, rastermaat: 6,35 mm, aantal polen: 4, aansluitmethode: Frontale schroefaansluiting, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • Bediening en aderaansluiting vanuit een richting maakt de integratie op de voorzijde van het apparaat mogelijk
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1703306
Verpakkingseenheid 10 stk
GTIN 4017918257255
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 34,020 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst BG (Bulgarije)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!