Printplaatklem - MKDS 3/ 3-B-5,08 GNYE VPE500 - 1703300

De afbeelding toont de 3-polige variant

Printklem, nominale stroom: 24 A, nominale spanning: 400 V, rastermaat: 5,08 mm, aantal polen: 3, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen-geel

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • interne doorverbinding voor het eenvoudig doorlussen van potentialen
  • de geïntegreerde ondersteekbeveiliging voorkomt het foutief insteken van de ader onder het klemlichaam
  • door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk
logo logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1703300
Verpakkingseenheid 500 stk
Minimaal te bestellen aantal 500 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356647274
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 6,140 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)