Printplaatklem - SPT 5/ 3-H-7,5-ZBMIXGNYE/BU/GY - 1703266

Geen afbeelding beschikbaar

Printklem, nominale stroom: 41 A, nominale spanning: 1000 V, rastermaat: 7,5 mm, aantal polen: 3, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: meerkleurig

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1703266
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356646604
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 12,400 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst BG (Bulgarije)