Printplaatconnectoren - DFK-PC 6-16/ 4-GF-SH-10,16 BK - 1703261

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel

Doorvoerbasiselementen, nominale stroom: 76 A, aantal polen: 4, rastermaat: 10,16 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • het flenssysteem maakt een veilige bevestiging aan de behuizingswand met zonder gereedschap te bedienen snap-in-vergrendeling of schroef mogelijk
  • Afschermplaat voor een professionele EMC-schermdoorvoer aan de binnenzijde van het apparaat
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1703261
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 500 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356651615
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 23,180 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)