Connecteur pour C.I. - PC 16/ 3-STF-SH-10,16 BKBDWHX3 - 1703258

L'illustration représente une version 4 pôles de l'article

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 76 A, nombre de pôles: 3, pas: 10,16 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: noir, surface des contacts: Argent

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Sur-ressorts en acier intégrés pour une sécurité supplémentaire en cas de variations de température et de puissance
  • Blindage pour respecter les exigences CEM et dispositif antitraction en option
  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
  • La protection intégrée d'enfichage inférieur empêche tout enfichage erroné du conducteur sous la douille de traction
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1703258
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 100 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356651585
Poids par pièce (hors emballage) 53,590 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer