Printplaatconnectoren - TPC 16/ 3-STF-10,16 BKBDSWHX3A - 1703256

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 76 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 3, rastermaat: 10,16 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: zwart, contactoppervlak: zilver

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1703256
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 100 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356651363
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 68,600 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst BG (Bulgarije)