Printplaatconnectoren - GMVSTBR 2,5/ 3-ST-7,62 GY7035 - 1703245

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 3, rastermaat: 7,62 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: lichtgrijs, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1703245
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356645737
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 7,480 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service