Printplaatklem - ZFKDSA 2,5-5,08-17 - 1703224

De afbeelding toont het 10-polige standaardartikel

Printklem, nominale stroom: 24 A, nominale spanning: 400 V, rastermaat: 5,08 mm, aantal polen: 17, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 45 °, kleur: groen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • de door een gefixeerde schroevendraaier geopende aansluitruimte maakt een comfortabele aderaansluiting mogelijk
  • de schuine aansluiting maakt rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
  • door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk
  • dubbele soldeerstiften reduceren de mechanische belasting van de soldeerplaatsen
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1703224
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356909945
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 20,670 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!