Printplaatklem - PTS 1,5/ 3-7,5-H - 1703084

De afbeelding toont de 10-polige variant

Printklem, nominale stroom: 16 A, nominale spanning: 630 V, rastermaat: 7,5 mm, aantal polen: 3, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • met een vinger te bedienen ontgrendelknop, voor een hoog bedieningscomfort
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
  • maximale aansluitruimte bij geringe componentafmetingen
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1703084
Verpakkingseenheid 250 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 415 (C-1-2013)
GTIN 4046356635141
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2,740 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst SK (Slowakije)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service