Printplaatconnectoren - FMC 1,5/ 7-ST-3,5-RF CRWH - 1702986

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 8 A, aantal polen: 7, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: crèmewit, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • Bediening en aderaansluiting vanuit een richting maakt de integratie op de voorzijde van het apparaat mogelijk
  • de intuïtief bedienbare vergrendeling beschermt tegen het per ongeluk losnemen
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1702986
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356631952
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 4,490 g