MC 1,5/13-ST-3,81BKAUBDWH1-13 - 1702949

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 8 A, aantal polen: 13, rastermaat: 3,81 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: zwart, contactoppervlak: goud

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Vergulde contactplaatsen beveiligen de langdurig stabiele overdracht-kwaliteit
  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1702949
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
GTIN 4046356909785
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 9,120 g