Printplaatconnectoren - IC 2,5 HC/ 5-G-5,08 PA1,3,5 - 1702914

Geen afbeelding beschikbaar

basiselement, nominale stroom: 16 A, aantal polen: 5, rastermaat: 5,08 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • Geïnverteerd basiselement met buscontacten voor vingeraanrakingsveilige apparaatuitgangen of printplaat-printplaat-verbindingen
  • geïntegreerde stalen veer voor nog meer veiligheid bij temperatuur- en vermogensschommelingen
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1702914
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356624107
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3,780 g
Douanetariefnummer 85366930