Printplaatconnectoren - MC 1,5/ 4-G-3,81 GY7035 - 1702884

Geen afbeelding beschikbaar

Basiselement, nominale stroom: 8 A, aantal polen: 4, rastermaat: 3,81 mm, kleur: lichtgrijs, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1702884
Verpakkingseenheid 50 stk
GTIN 4046356622004
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,060 g