Printplaatconnectoren - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 GY7035 - 1702876

Geen afbeelding beschikbaar

Basiselement, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 3, rastermaat: 5,08 mm, kleur: lichtgrijs, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • steekrichting in het verlengde van de printplaat
  • gesloten contour voor een optimale stabiliteit van de connector
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1702876
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356621946
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,420 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!