Printplaatconnectoren - CCV 2,5/12-GF-5,08 P26AUTHRR88 - 1702790

Geen afbeelding beschikbaar

Basiselement, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 12, rastermaat: 5,08 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: goud, montage: THR solderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Vergulde contactplaatsen beveiligen de langdurig stabiele overdracht-kwaliteit
  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1702790
Verpakkingseenheid 140 stk
Minimaal te bestellen aantal 140 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356616560
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 5,250 g
Douanetariefnummer 85366930