Printplaatconnectoren - MSTB 2,5/ 6-ST BD:3-8SO FS2,5 - 1702789

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 6, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1702789
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356619097
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 10,250 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service