Printplaatklem - PTSM 0,5/ 6-2,5-H SMDBD1-S2R44 - 1702727

Geen afbeelding beschikbaar

De afbeelding toont de 3-polige variant

Printklem, nominale stroom: 6 A, nominale spanning: 160 V, rastermaat: 2,5 mm, aantal polen: 6, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, montage: SMD solderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: zwart

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • hoge stroombelastbaarheid van 6 A bij zeer compacte afmetingen
  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • extra soldeerankers reduceren de mechanische belasting van de soldeerplaatsen
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1702727
Verpakkingseenheid 770 stk
Minimaal te bestellen aantal 770 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356609753
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2,070 g
Douanetariefnummer 85369010