Printplaatconnectoren - FK-MC 0,5/10-STZ2-2,5BKBDWH-10 - 1702693

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 4 A, aantal polen: 10, rastermaat: 2,5 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: zwart, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • Bediening en aderaansluiting vanuit een richting maakt de integratie op de voorzijde van het apparaat mogelijk
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1702693
Verpakkingseenheid 50 stk
GTIN 4046356608831
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 6,820 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!