Printplaatconnectoren - MC 1,5/12-G-3,81 P14 THRR72 - 1702669

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

basiselement, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 12, rastermaat: 3,81 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1702669
Verpakkingseenheid 380 stk
Minimaal te bestellen aantal 380 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 208 (C-1-2013)
GTIN 4046356607506
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2,840 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service