Printplaatconnectoren - MC 1,5/11-G-3,81 P14 THRR56 - 1702668

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 11, rastermaat: 3,81 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1702668
Verpakkingseenheid 470 stk
Minimaal te bestellen aantal 470 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 208 (C-1-2013)
GTIN 4046356607490
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 4,130 g
Douanetariefnummer 85366930