Printplaatconnectoren - CCA 2,5/ 5-G-5,08GYAUP26THRR56 - 1702625

Geen afbeelding beschikbaar

Basiselement, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 5, rastermaat: 5,08 mm, kleur: grijs, contactoppervlak: goud, montage: THR solderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Vergulde contactplaatsen beveiligen de langdurig stabiele overdracht-kwaliteit
  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • gesloten contour voor een optimale stabiliteit van de connector
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1702625
Verpakkingseenheid 140 stk
Minimaal te bestellen aantal 140 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356599931
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,470 g
Douanetariefnummer 85366930