Connecteur pour C.I. - SPC 5/ 3-STCL-7,62BDMC:BKRDWH - 1702620

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 41 A, nombre de pôles: 3, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1702620
Unité de conditionnement 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356605687
Poids par pièce (hors emballage) 17,840 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine BG (Bulgarie)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer