Printplaatconnectoren - MSTBT 2,5/ 4-ST YECPLPD:TM1-SO - 1702589

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 4, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: geel, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1702589
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356596572
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 7,030 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service