Printplaatconnectoren - MSTBC 2,5/ 2-ST-5,08 BK - 1702576

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 2, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: crimpaansluiting, kleur: zwart

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • voordelige aansluiting van grote aantallen voorgeconfectioneerde aders
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1702576
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356591966
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,200 g
Douanetariefnummer 85472000
Land van herkomst PL (Polen)