Printplaatconnectoren - MC 1,5/12-G-3,5 OG - 1702571

Geen afbeelding beschikbaar

basiselement, nominale stroom: 8 A, aantal polen: 12, rastermaat: 3,5 mm, kleur: oranje, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1702571
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356592864
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2,640 g