Printplaatconnectoren - MDSTB 2,5/10-G1-5,08 OG - 1702563

Geen afbeelding beschikbaar

basiselement, nominale stroom: 10 A, aantal polen: 10, rastermaat: 5,08 mm, kleur: oranje, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • eenvoudige vervanging van de printplaten door steekbare modulen
  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • aderaansluiting op meerdere etages maakt een hogere contactdichtheid mogelijk
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1702563
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356592222
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 17,900 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst GR (Griekenland)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website