Printplaatconnectoren - MSTBT 2,5 HC/ 4-ST BK - 1702562

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 16 A, aantal polen: 4, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: zwart, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1702562
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356592277
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 7,030 g