Printplaatconnectoren - PT 1,5/ 4-PH-3,5-A BD:35-38 - 1702517

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 8 A, aantal polen: 4, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met draadbescherming, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1702517
Verpakkingseenheid 250 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356589420
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2,790 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!



Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website