Connecteur pour C.I. - PT 1,5/ 2-PH-5,0 BD:11-12 - 1702508

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 10 A, nombre de pôles: 2, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Importante capacité de raccordement grâce à un espace de raccordement rectangulaire
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1702508
Unité de conditionnement 250 pc
GTIN 4046356588980
Poids par pièce (hors emballage) 2,530 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine CN (Chine)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer