Printplaatconnectoren - SPC 16/ 3-ST-10,16 BK - 1702479

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 76 A, aantal polen: 3, rastermaat: 10,16 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: zwart, contactoppervlak: zilver

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1702479
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356588386
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 24,810 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst BG (Bulgarije)