Printplaatconnectoren - SPC 5/ 3-ST-7,62 BD:L1-L3 - 1702462

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 41 A, aantal polen: 3, rastermaat: 7,62 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • de door een gefixeerde schroevendraaier geopende aansluitruimte maakt een comfortabele aderaansluiting mogelijk
  • geïntegreerde stalen veer voor nog meer veiligheid bij temperatuur- en vermogensschommelingen
  • geoptimaliseerd voor plaatsen waar weinig inbouwruimte beschikbaar is: bediening en aderaansluiting vanuit één richting
  • 600 V UL-toelating bij de meest compacte afmetingen
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1702462
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356587204
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 15,380 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst BG (Bulgarije)