Printplaatconnectoren - IC 2,5/ 4-STF-5,08 GY - 1702450

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 4, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: grijs, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • eenvoudige vervanging van de printplaten door steekbare modulen
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
  • geïnverteerde connector met stiftcontacten voor vingeraanrakingsveilige apparaatuitgangen of zwevende kabel-kabel-verbindingen
  • met MSTB 2,5-familie te combineren
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1702450
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356586641
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 7,910 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!