Printed-circuit board connector - ICV 2,5/ 4-GF-5,08 GY - 1702447

Geen afbeelding beschikbaar

Header, nominal current: 12 A, number of positions: 4, pitch: 5.08 mm, Color: gray, mounting: Wave soldering

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • eenvoudige vervanging van de printplaten door steekbare modulen
  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • Geïnverteerd basiselement met buscontacten voor vingeraanrakingsveilige apparaatuitgangen of printplaat-printplaat-verbindingen
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1702447
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356586610
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 6,300 g
Douanetariefnummer 85366930