Printplaatconnectoren - MSTB 2,5/ 4-STF-5,08 BD:X84 SO - 1702370

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 4, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1702370
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356593885
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 7,500 g