GMSTB 2,5/ 2-ST-7,62BDS1,2,X11 - 1702342

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 630 V, aantal polen: 2, rastermaat: 7,62 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1702342
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356583176
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3,710 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service